Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Type d'aimant | Catégorie de type d'aimant | Rectangulaire | Longueur totale(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 15 | Méthode de montage | Imposition | Diam. du trou de montage D(mm) | Trou fendu 3.4×7 |
Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de retenue | Disponible | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps | Aluminium | Traitement de surface du corps principal | NA | Matériau de la surface de la plaque d'attraction | Acier |
Hauteur(mm) | 10.5 | Couleur | Argent | Quantité(pièces) | 1 |
Masse(g) | 18 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Puissance d'adsorption(N)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles