Référence fabricant: TMC11A
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 12.51 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TMC11A
Type | Type d'aimant | Catégorie de type d'aimant | Rectangulaire | Puissance d'adsorption(N) | 68.6 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 87 | Largeur(mm) | 23.5 | Méthode de montage | Imposition |
Diam. du trou de montage D(mm) | Trou fendu 8×3.5 | Surface de montage carré de l'aimant | B | Plaque de retenue | Disponible |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps | Alliage d'aluminium | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériau de la surface de la plaque d'attraction | Acier | Hauteur(mm) | 15.3 | Couleur | Or |
Quantité(pièces) | 1 | Code JAN | 4989999280623 | Code de commande | 279-5809 |
Masse(g) | 72 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique en aluminium type horizontal 87mm TMC11A, le numéro d'article est le suivant: TMC11A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMC11A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles