Loquet magnétique type aluminium / type vertical 50mm TMC-0083

Loquet magnétique type aluminium / type vertical 50mm TMC-0083
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· Simple structure and highly versatile magnetic catch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMC-0083

Référence pièce
TMC-0083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.96 €

4.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Puissance d'adsorption(N) 68.6
Longueur totale(mm) 50 Largeur(mm) 17 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) 3.5 Surface de montage carré de l'aimant A Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Laiton Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Hauteur(mm) 13 Couleur Argent Quantité(pièces) 1
Code JAN 4989999280777 Code de commande 279-5795 Masse(g) 32

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique type aluminium / type vertical 50mm TMC-0083, le numéro d'article est le suivant: TMC-0083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMC-0083.

Assistance technique