• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Loquet magnétique type nylon TSM25SW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSM25SWBR
TSM25SWW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Code JAN Code de commande

6.55 €

1 6 jours Marron4989999090833300-5259

6.55 €

1 6 jours Blanc4989999090840300-5267

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Forme ronde Puissance d'adsorption(N) 30 x 2
Longueur totale(mm) 62 Largeur(mm) 18.5 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) Trou fendu 3.2×8 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Résine Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Quantité(pièces) 1 Masse(g) 28

Assistance technique