Loquet magnétique type résine pour types vertical et horizontal TSM63PBK

Loquet magnétique type résine pour types vertical et horizontal TSM63PBK
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be installed from both the vertical and horizontal type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSM63PBK

Référence pièce
TSM63PBK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.29 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type d'aimant Catégorie de type d'aimant Rectangulaire Puissance d'adsorption(N) 50
Longueur totale(mm) 45 Largeur(mm) 13.5 Méthode de montage Imposition
Diam. du trou de montage D(mm) Trou fendu 4×5 Surface de montage carré de l'aimant D Plaque de retenue Disponible
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Résine ABS Matériau de la surface de la plaque d'attraction Acier
Hauteur(mm) 14.5 Couleur Noir Quantité(pièces) 1
Code JAN 4989999090925 Code de commande 300-5348 Masse(g) 18

Vous vous trouvez sur la page de Loquet magnétique type résine pour types vertical et horizontal TSM63PBK, le numéro d'article est le suivant: TSM63PBK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSM63PBK.

Assistance technique