Bouton de poignée long

Bouton de poignée long
  • Remise sur volume
● Dimples in the outer circumference improve operability.
● Easy to grasp long type.
● For machines, tools, office equipment, OA equipment etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGKBL1-M3X10
TGKBL1-M3X15
TGKBL1-M4X10
TGKBL1-M4X15
TGKBL1-M5X10
TGKBL1-M5X15
TGKBL1-M5X20
TGKBL2-M5X15
TGKBL2-M5X20
TGKBL2-M6X10
TGKBL2-M6X15
TGKBL2-M6X20
TGKBL3-M5X20
TGKBL3-M5X25
TGKBL3-M6X15
TGKBL3-M6X20
TGKBL3-M6X25
TGKBL4-M8X15
TGKBL4-M8X20
TGKBL4-M8X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Forme extérieure
(Ø)
Pas de filetage
(mm)
Hauteur du bouton
(mm)
Longueur de vis
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

2.02 €

1 Disponible 6 jours M3160.516104989999298604430-95113.2

2.02 €

1 Disponible 6 jours M3160.516154989999298611430-95293.4

2.12 €

1 Disponible 7 jours M4160.716104989999298628430-95373.9

2.12 €

1 Disponible 6 jours M4160.716154989999298635430-95454.2

2.13 €

1 Disponible 6 jours M5160.816104989999298642430-95535.1

2.13 €

1 6 jours M5160.816154989999298659430-95615.7

2.13 €

1 6 jours M5160.816204989999298666430-95706.3

2.61 €

1 6 jours M5200.822154989999298673430-95889.5

2.63 €

1 6 jours M5200.822204989999298680430-959610.1

2.71 €

1 6 jours M620122104989999298697430-960010.4

2.72 €

1 Disponible 6 jours M620122154989999298703430-961811.1

2.72 €

1 6 jours M620122204989999298710430-962612.2

2.66 €

1 6 jours M5250.827204989999298727430-963414.6

2.66 €

1 6 jours M5250.827254989999298734430-964215.1

2.75 €

1 6 jours M625127154989999298741430-965115.7

2.75 €

1 6 jours M625127204989999298758430-966916.7

2.77 €

1 Disponible 6 jours M625127254989999298765430-967717.5

3.78 €

1 6 jours M8321.2527154989999298772430-968528

3.78 €

1 6 jours M8321.2527204989999298789430-969329.5

3.87 €

1 6 jours M8321.2527254989999298796430-970740

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Filetage mâle Type à forme ronde Cylindrique
Usiné sur le côté NA Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal ABS Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Acier Section de montage, traitement de la surface Chrome trivalent Température de résistance à la chaleur(°C) 70
Quantité(pièce) 1

Assistance technique