• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clip pour fils (en acier)【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWC03
TWC05
TWC06
TWC08
TWC09
TWC012
TWC016
TWC019
TWC022
TWC-03-100P
TWC-05-100P
TWC-06-100P
TWC-08-50P
TWC-09-50P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de filetage Diam. de corde applicable
(mm)
Unité de commande Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

4.93 €

4 jours W3/1631 pièce1 pièce4989999290240287-902615

5.02 €

4 jours W1/451 pièce1 pièce4989999270792275-783430

5.47 €

4 jours W5/1661 pièce1 pièce4989999270808275-784252

5.54 €

4 jours W5/1681 pièce1 pièce4989999270815275-785160

5.84 €

4 jours W3/891 pièce1 pièce4989999270822275-7869100

6.52 €

4 jours W7/16121 pièce1 pièce4989999270839275-7877174

6.92 €

4 jours W1/2161 pièce1 pièce4989999270846275-7885248

8.57 €

4 jours W9/16191 pièce1 pièce4989999270853275-7893365

9.87 €

4 jours W5/8221 pièce1 pièce4989999270860275-7907532

92.99 €

100 pièces par conditionnement

4 jours W3/163Une boîte100 pièces4989999290844470-68381500

106.97 €

100 pièces par conditionnement

4 jours W1/45Une boîte100 pièces4989999290851470-68463000

140.87 €

100 pièces par conditionnement

4 jours W5/166Une boîte100 pièces4989999290868470-68545200

78.15 €

50 pièces par conditionnement

4 jours W5/168Une boîte100 pièces4989999290875470-68623000

105.38 €

50 pièces par conditionnement

4 jours W3/89Une boîte100 pièces4989999290882470-68715000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clip pour fils Matériau Fonte malléable Traitement de surface Placage chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique