Clip pour fils (acier inoxydable)【1-2 pièces par conditionnement】

Clip pour fils (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· Wire can be processed on site.
[Usage]
· For wire rope terminal processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWC1.5
TWC2
TWC3
TWC4
TWC5
TWC8
TWC9
TWC10
TWC12
TWC14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de filetage Diam. de corde applicable
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

17.69 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M21.52 pièces4989999273151275-04066

18.15 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M322 pièces4989999273168275-041420

19.61 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M332 pièces4989999273175275-042222

20.82 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M442 pièces4989999273182275-043138

21.68 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours M552 pièces4989999273199275-044952

13.66 €

1 6 jours M881 pièce4989999273212275-046583

21.90 €

1 Disponible 6 jours M1091 pièce4989999273229275-0473128

22.21 €

1 6 jours M10102 pièces4989999273236275-0481155

31.37 €

1 6 jours M12122 pièces4989999273243275-0490235

39.87 €

1 6 jours M12142 pièces4989999273250275-0503285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clip pour fils Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A

Assistance technique