• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de guidage (acier)

Galet de guidage (acier)

[Features]
· Used as wire course for terminal process.
[Usage]
· Prevents wear and tear of eyelet,when using the tip of the wire rope with eye processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSP006
TSP008
TSP010
TSP012
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Diam. de corde applicable
(mm)
Traitement de surface Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.14 €

4 jours 456Placage chromé brillant4989999271119275-755922

6.44 €

4 jours 598Zingage fondu4989999271126275-756740

6.38 €

4 jours 7010Zingage fondu4989999271133275-757572

6.68 €

4 jours 7612Zingage fondu4989999271140275-7583143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet de guidage Matériau EN 1.0038 équiv. Unité de commande 1 pièce
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique