• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet type O (acier inoxydable)

Crochet type O (acier inoxydable)

[Features]
· Due to the simple shape, there is no part getting entangled, which prevents damage to the rope and is easy to use.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOF5R
TOF6R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Charge utile
(kN)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.57 €

4 jours 410.164989999285871328-620717

9.87 €

4 jours 520.24989999285888328-621530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Unité de commande 1 pièce Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique