• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fermoir à œil (acier inoxydable)

Fermoir à œil (acier inoxydable)

[Features]
· Due to the rotating eye part, it is treated as a chain.
· Can be easily opened and closed with spring hook.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., or as joints of terminal fittings.
· As connection fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAS0
TAS1
TAS1.5
TAS2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Charge utile
(kN)
Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

11.68 €

4 jours 570.234989999285833328-616917

11.84 €

4 jours 710.2944989999285840328-617730

12.29 €

4 jours 870.2944989999285857328-618546

12.61 €

4 jours 900.3954989999285864328-619349

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pivot / fermoir Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande 1 pièce
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique