Crochet à rideaux (acier inoxydable)【6 pièces par conditionnement】

Crochet à rideaux (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Small spring material, opening and closing is easy.
· Used as the upper bracket of the curtain.
[Usage]
· Used for hanging a curtain through a pipe.
· All stainless steel so it is ideal for shower curtains.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCH10
TCH20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.51 €

5.47 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

371.74989999285017300-897512

12.04 €

5.90 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

622.24989999285031300-899130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet à rideaux Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A
Nombre contenu dans un paquet 6 pièces

Assistance technique