Anneau porte-clés (acier inoxydable)【10 pièces par conditionnement】

Anneau porte-clés (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be easily connected.
[Applications]
· As key holder
· As an end metal fitting of a chain.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWK2113
TWK2120
TWK2422
TWK2425
TWK2432
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre du fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.76 €

3.85 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

132.14989999274530275-026114

10.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 202.14989999274554275-028721

10.15 €

3.96 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

222.44989999274561275-029530

11.15 €

5.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

252.44989999274578275-030935

11.15 €

5.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

322.44989999274585275-031740

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal pour le bricolage Type à fixations métalliques DIY Bague Charge utile(kN) 0.04
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Nombre contenu dans un paquet 10 pièces Unité de commande Sac A

Assistance technique