Loquet de bague "mousqueton" (acier inoxydable)

Loquet de bague "mousqueton" (acier inoxydable)
[Features]
· Spring hook.
· Opening part is returned by spring force.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKB-1
TKB-2
TKBJ-12A
TKBJ-12B
TKBJ-14A
TKBJ-14B
TKBJ-16A
TKBJ-16B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Charge utile
(kN)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

50.84 €

1 6 jours 901.32Sans bague4989999299359431-5898153

59.68 €

1 6 jours 902.11Avec bague4989999299366431-5901164

56.49 €

1 6 jours 1692.45Sans bague4989999299373431-5910326

64.83 €

1 6 jours 1692.94Avec bague4989999299380431-5928380

74.76 €

1 6 jours 2043.43Sans bague4989999299397431-5936540

83.78 €

1 6 jours 2043.92Avec bague4989999299403431-5944596

97.77 €

1 6 jours 2294.41Sans bague4989999299410431-5952822

105.59 €

1 6 jours 2294.90Avec bague4989999299427431-5961876

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Unité de commande 1 pièce Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique