• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sangle à œillet (acier inoxydable)【2 pièces par conditionnement】

Sangle à œillet (acier inoxydable)

[Features]
· Can be mounted even on a narrow installation surface.
[Usage]
· Mounting on supports and walls.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIS4
TIS5
TIS6
TIS8
TIS10
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Charge appliquée de référence
(kN)
Masse
(g)

8.20 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 44989999273373275-18870.078

8.42 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 54989999273380275-18950.1516

9.04 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 64989999273397275-19090.2028

10.39 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 84989999273403275-19170.2952

12.83 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 104989999273410275-19250.8894

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sangle à œillet Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A
Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique