• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Maillon rond (acier inoxydable)【1-2 pièces par conditionnement】

Maillon rond (acier inoxydable)

[Features]
· Connection part is welded, and is strong.
[Usage]
· As a terminal fitting for rope, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMR2.520
TMR1050
TMR1160
TMR1260
TMR1360
TMR220
TMR325
TMR430
TMR535
TMR640
TMR745
TMR845
TMR950
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Charge utile
(kN)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre de fil
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.38 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 0.05202.52 pièces4989999274271274-99555

10.71 €

4 jours 1.9650101 pièce4989999274356275-0031117

11.31 €

4 jours 2.4560111 pièce4989999274363275-0040170

16.16 €

4 jours 2.9460121 pièce4989999274370275-0058205

17.68 €

4 jours 4.9060131 pièce4989999274387275-0066248

6.22 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 0.02202.02 pièces4989999274264274-99473

6.75 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 0.22532 pièces4989999274288274-996310

6.83 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 0.393042 pièces4989999274295274-997120

6.15 €

4 jours 0.593551 pièce4989999274301274-998019

6.38 €

4 jours 0.784061 pièce4989999274318274-999831

6.92 €

4 jours 0.984571 pièce4989999274325275-000751

7.67 €

4 jours 1.184581 pièce4989999274332275-001566

9.11 €

4 jours 1.765091 pièce4989999274349275-002392

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique