• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Maillon elliptique (acier inoxydable)【1-2 pièces par conditionnement】

Maillon elliptique (acier inoxydable)

[Features]
· Compared with round ring of the same wire diameter, the load used will increase about 2 times.
· Connection part is welded, and is strong.
[Usage]
· As a connecting metal fittings / hanging fittings such as chain · rope.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOL3
TOL4
TOL5
TOL6
TOL8
TOL9
TOL10
TOL11
TOL12
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Charge utile
(kN)
Diamètre de fil
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.75 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 0.6932 pièces4989999285338300-92976

6.99 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 0.8842 pièces4989999285345300-930116

8.20 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 1.4752 pièces4989999285352300-931928

6.99 €

5 jours 2.4561 pièce4989999285369300-932723

8.20 €

4 jours 3.4381 pièce4989999285376300-933562

10.09 €

4 jours 4.9091 pièce4989999285383300-934381

8.90 €

4 jours 5.88101 pièce4989999285390300-9351122

13.96 €

4 jours 6.37111 pièce4989999285406300-9360167

18.37 €

4 jours 7.35121 pièce4989999285413300-9378223

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique