• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet à bague (acier inoxydable / deux types de vis)【1-30 pièces par conditionnement】

Loquet à bague (acier inoxydable / deux types de vis)

[Features]
· Open and close by only turning the nut.
[Usage]
· As chain terminal attachment, and joint fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRK04
TRK05
TRK06
TRK08
TRK09
TRK010
TRK012
TRK035
TRK-04-30P
TRK-05-30P
TRK-06-30P
TRK-08-30P
TRK-035-30P
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Charge utile
(kN)
Diamètre de fil
(mm)
Unité de commande Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.27 €

4 jours 330.541 pièce1 pièce4989999270723275-792312.3

6.35 €

4 jours 380.751 pièce1 pièce4989999270730275-793120.5

6.42 €

5 jours 460.961 pièce1 pièce4989999270747275-794033

7.84 €

4 jours 581.5081 pièce1 pièce4989999270754275-795877

8.09 €

4 jours 632.0091 pièce1 pièce4989999270761275-7966103.2

10.06 €

4 jours 702.50101 pièce1 pièce4989999270778275-7974137.4

10.21 €

4 jours 833.50121 pièce1 pièce4989999270785275-7982232.8

6.04 €

4 jours 290.43.51 pièce1 pièce4989999270716275-79158.3

56.35 €

30 pièces par conditionnement

4 jours 330.54Une boîte30 pièces4989999291636470-3090370

62.06 €

30 pièces par conditionnement

4 jours 380.75Une boîte30 pièces4989999291643470-3103620

70.19 €

30 pièces par conditionnement

4 jours 460.96Une boîte30 pièces4989999291650470-3111990

107.29 €

30 pièces par conditionnement

4 jours 581.508Une boîte30 pièces4989999291667470-31202310

49.92 €

30 pièces par conditionnement

4 jours 290.43.5Une boîte30 pièces4989999291629470-3081250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Matériau EN 1.0038 équiv. Traitement de surface Placage chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique