• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet à bague "Loquet rapide large" (acier inoxydable / type fileté)

Loquet à bague "Loquet rapide large" (acier inoxydable / type fileté)

[Features]
· Open and close by only turning the nut.
· Opening of mouth is wider than normal ring catch, and makes connection work easier.
· Can connect with heavy load.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSC3W
TSC4W
TSC5W
TSC6W
TSC8W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Charge utile
(kN)
Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.54 €

4 jours 420.2934989999285673328-60028

11.16 €

4 jours 520.4944989999285680328-601118

12.13 €

4 jours 650.7854989999285697328-602931

13.58 €

4 jours 791.4764989999285703328-603751

17.83 €

4 jours 1013.4384989999285710328-6045115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet de bague Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande 1 pièce
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique