Loquet à bague "Petit mousqueton" (acier inoxydable)

Loquet à bague "Petit mousqueton" (acier inoxydable)
  • En promotion
[Features]
· One touch removal for terminal metal fittings of the chain.
[Usage]
· Joint fittings.
· Best standard joint fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TPKB6

Référence pièce
TPKB6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.20 €

7.00 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Longueur(mm) 66
Charge utile(kN) 0.78 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande 1 pièce
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce Code JAN 4989999019032 Code de commande 356-5521
Masse(g) 37

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à bague "Petit mousqueton" (acier inoxydable), le numéro d'article est le suivant: TPKB6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPKB6.

Assistance technique