Crochet à goupille (acier inoxydable)【20-30 pièces par conditionnement】

Crochet à goupille (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Easy open and close of hook.
[Usage]
· Metal fittings to prevent detachment.
· Terminal fitting of small diameter of chain · wire · rope.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPF1
TPF2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Charge utile
(kN)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

14.11 €

4.23 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

170.00530 pièces4989999285048300-90099

12.84 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 220.0120 pièces4989999285055300-901712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Diamètre de fil(mm) 1.0
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A

Assistance technique