• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini clip (avec maillon double / acier inoxydable)【2 pièces par conditionnement】

Mini clip (avec maillon double / acier inoxydable)

[Features]
· With double link, it is easy to install even closed members.
· SUS316 excellent in corrosion resistance.
[Usage]
· Auxiliary fitting for preventing detachment of industrial machinery related tools and jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMPW0
TMPW1
TMPW2
TMPW3
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.65 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 151.04989999284782300-87462

8.84 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 201.04989999284799300-87544

9.64 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 261.24989999284805300-87628

12.14 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 341.44989999284812300-877116

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mousquetons / snap détails crochet Sans serrure Type Mousqueton Charge utile(kN) 0.01
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Unité de commande Sac A Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique