• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Support de montage pour plaque à affichage ouverture / fermeture de vanne (câble métallique)【5 pièces par conditionnement】

Support de montage pour plaque à affichage ouverture / fermeture de vanne (câble métallique)

[Features]
· A mounting bracket for installing valve display boards in a way that can be easily seen.
[Usage]
· For mounting valve indication board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T86001
T86002
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.99 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 2004989999203080415-594716

10.75 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 4004989999203097415-595518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquet-fil Matériau Acier inoxydable Unité de commande 1 jeux
Nombre contenu dans un paquet 5 pièces Diamètre(mm) 0.7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique