• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Galet de guidage type A forgé (acier)

Galet de guidage type A forgé (acier)

[Features]
· Prevents load from being directly applied to the eye part of the wire rope and prevents shape collapse and wear.
· Extends the life of wire rope.
[Usage]
· As wire course / metal fitting for wire processing of wire rope tip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAT-06
TAT-08
TAT-09
TAT-010
TAT-012
TAT-014
TAT-016
TAT-018
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Diam. de corde applicable
(mm)
Largeur intérieure
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

4.67 €

4 jours 366164989999367065759-253120

5.33 €

4 jours 488224989999367072759-254040

5.55 €

5 jours 519254989999367089759-255850

6.22 €

4 jours 5810284989999367096759-248560

6.81 €

4 jours 6812344989999367102759-249390

7.68 €

4 jours 7814384989999367119759-2507140

9.07 €

4 jours 9216444989999367126759-2515190

10.31 €

4 jours 10018484989999367133759-2523270

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet de guidage Matériau Fer Traitement de surface Zingage fondu
Unité de commande 1 pièce Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique