Galet de guidage léger (acier inoxydable)【2 pièces par conditionnement】

Galet de guidage léger (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Used as wire course for terminal process.
[Usage]
· Prevents wear and tear of eyelet,when using the tip of the wire rope with eye processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRS2
TRS4
TRS6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Diam. de corde applicable
(mm)
Largeur intérieure
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.77 €

6.06 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

17284989999273007275-42072

7.80 €

2.73 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

194104989999273021275-42236

8.99 €

4.50 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

256154989999273045275-424014

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet de guidage Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A
Nombre contenu dans un paquet 2 pièces

Assistance technique