• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bague ronde de réglage (acier inoxydable)

Bague ronde de réglage (acier inoxydable)

[Features]
· Hang the object through the round ring by pinning and fixing it on the walls and pillars of wood.
· When not in use the ring collapses and does not get in the way.
[Usage]
· Terminal processing of wire, rope and chain.
· Wood, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUM3
TUM4
TUM5
TUM6
TUM8
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Charge utile
(kN)
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre de fil
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.47 €

5 jours 0.152534989999285260300-92208

6.94 €

5 jours 0.23044989999285277300-923815

7.69 €

5 jours 0.293554989999285284300-924628

8.52 €

5 jours 0.494064989999285291300-925450

10.04 €

5 jours 0.784584989999285307300-926294

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon à œil Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande 1 pièce
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique