Plaque à œil "piton à œil" (acier inoxydable)【1-2 pièces par conditionnement】

Plaque à œil "piton à œil" (acier inoxydable)
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be mounted even on a narrow installation surface.
· Use the screw with countersunk head.
[Usage]
· For mounting on pillars and wall.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPD3
TPD4
TPD5
TPD6
TPD8
TPD9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge utile
(kN)
Diamètre de fil
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

11.41 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 0.0332 pièces4989999274202275-19338

12.85 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 0.0742 pièces4989999274219275-194116

16.15 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 0.1552 pièces4989999274226275-195030

18.74 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 0.262 pièces4989999274233275-196854

15.81 €

1 6 jours 0.2981 pièce4989999274240275-197667

20.79 €

1 Disponible 6 jours 0.5991 pièce4989999274257275-1984104

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal et plaque à œil avec rondelle Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande Sac A

Assistance technique