Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 04-2S

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 04-2S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.04-2S

Référence pièce
NO.04-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

28.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 200 Matériau du corps Acier inoxydable
Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier inoxydable Hauteur du bras H(mm) 15.5
Longueur du bras L(mm) 17.6 Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269 Type à embout à boulon Boulon en acier inoxydable
Réglage de la position de l'embout à boulon1 Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 04-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.04-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.04-2S.

Assistance technique