Référence fabricant: NO.07
Marque: KAKUTA
Prix: 17.20 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.07
Forme | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 500 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M8 |
Matériel de vis de serrage | Acier | Hauteur du bras(mm) | 15 | Longueur du bras(mm) | 12 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | Jusqu'à 1399 | Accessoires pour pointe | Boulon en acier |
Course(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° 07, le numéro d'article est le suivant: NO.07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.07.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles