Boulons avec rondelles (type refoulé)【85 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B680512

Référence pièce
B680512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Masse
(g)

12.95 €

85 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 220.49

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 5 Longueur L (mm) 12
Matériau JIS-SWCH Traitement de surface Placage chromé Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 0.8 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Niveau de résistance (acier) 4.8
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Nombre contenu dans un paquet(pièce) 85 Code JAN 4989999056488
Code de commande 159-4621 Masse(g) 220.49

Vous vous trouvez sur la page de Boulons avec rondelles (type refoulé), le numéro d'article est le suivant: B680512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B680512.

Assistance technique