Boulons avec rondelles (type chrome trivalent / tête mince)【3-21 pièces par conditionnement】

Boulons avec rondelles (type chrome trivalent / tête mince)

[Features]
- No need to put in washers and spring washers.
Thicknesses of up to 12 mm in diameter are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7160610
B7160612
B7160615
B7160616
B7160620
B7160625
B7160630
B7160815
B7160816
B7160820
B7160825
B7160830
B7160835
B7160840
B7160845
B7160850
B7161020
B7161025
B7161030
B7161035
B7161040
B7161045
B7161050
B7161220
B7161225
B7161230
B7161235
B7161240
B7161245
B7161250
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Nombre contenu dans un paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.97 €

20 pièces par conditionnement

4 jours 6101204989999294279300-2616129.6

8.97 €

21 pièces par conditionnement

4 jours 6121214989999294286300-2624142.6

8.97 €

20 pièces par conditionnement

4 jours 6151204989999294293300-2632143.6

8.97 €

20 pièces par conditionnement

4 jours 6161204989999294309300-2641149.6

8.97 €

19 pièces par conditionnement

4 jours 6201194989999294316300-2659155.4

8.97 €

18 pièces par conditionnement

4 jours 6251184989999294323300-2667160.7

8.97 €

17 pièces par conditionnement

4 jours 6301174989999294330300-2675168.6

8.97 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 8151.25104989999294347300-2683149.3

8.97 €

10 pièces par conditionnement

4 jours 8161.25104989999294354300-2691151.9

8.97 €

10 pièces par conditionnement

5 jours 8201.25104989999294361300-2705164.9

8.97 €

9 pièces par conditionnement

4 jours 8251.2594989999294170300-2519161.1

8.97 €

9 pièces par conditionnement

4 jours 8301.2594989999294187300-2527176.4

8.97 €

8 pièces par conditionnement

4 jours 8351.2584989999294194300-2535169.3

8.97 €

8 pièces par conditionnement

4 jours 8401.2584989999294200300-2543181.9

8.97 €

7 pièces par conditionnement

4 jours 8451.2574989999294217300-2551170.1

8.97 €

6 pièces par conditionnement

4 jours 8501.2564989999294224300-2560153.3

8.97 €

6 pièces par conditionnement

4 jours 10201.564989999294231300-2578182.4

8.97 €

6 pièces par conditionnement

4 jours 10251.564989999294248300-2586198.3

8.97 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 10301.554989999294255300-2594179

8.97 €

5 pièces par conditionnement

4 jours 10351.554989999294262300-2608191.4

8.97 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 10401.544989999294071300-2411163.1

8.97 €

4 pièces par conditionnement

4 jours 10451.544989999294088300-2420173

8.97 €

4 pièces par conditionnement

5 jours 10501.544989999294095300-2438181.6

8.97 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 12201.7534989999294101300-2446136.2

8.97 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 12251.7534989999294118300-2454145.2

8.97 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 12301.7534989999294125300-2462156

8.97 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 12351.7534989999294132300-2471167.9

8.97 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 12401.7534989999294149300-2489178.6

8.97 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 12451.7534989999294156300-2497189.4

8.97 €

3 pièces par conditionnement

4 jours 12501.7534989999294163300-2501199.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage NA Forme de base Hexagonal
Matériau JIS-SWCH Traitement de surface Trivalent blanc Type de filetage Métrique, gros filet
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Niveau de résistance (acier) 4.8

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique