Vis intégrée à tête à six pans creux【5-20 pièces par conditionnement】

Vis intégrée à tête à six pans creux
[Features]
· There is no need to set washers or spring washers.
· Can be tightened with a hex wrench; ideal for machine assembly.
· Comes with a washer/spring washer to prevent screws from loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B0780306
B0780308
B0780310
B0780312
B0780315
B0780320
B0780408
B0780410
B0780412
B0780415
B0780420
B0780425
B0780510
B0780512
B0780515
B0780520
B0780525
B0780610
B0780612
B0780615
B0780620
B0780625
B0780630
B7770306
B7770308
B7770310
B7770312
B7770315
B7770320
B7770408
B7770410
B7770412
B7770415
B7770420
B7770425
B7770510
B7770512
B7770515
B7770520
B7770525
B7770610
B7770612
B7770615
B7770620
B7770625
B7770630
B8770306
B8770308
B8770310
B8770312
B8770315
B8770320
B8770408
B8770410
B8770412
B8770415
B8770420
B8770425
B8770510
B8770512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Nombre contenu dans un paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 36[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70204989999289251285-901728.2

12.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 38[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70204989999289268285-902530.2

12.01 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 310[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70194989999289275285-903332.9

7.77 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 312[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70194989999289282285-904134.3

7.77 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 315[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70174989999289299285-905035.2

7.77 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.5-A2-70144989999289305285-906837.7

12.01 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 48[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.7-A2-70184989999289312285-907659.3

12.01 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 410[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.7-A2-70184989999289329285-908463.5

12.01 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 412[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.7-A2-70174989999289336285-909267.7

12.01 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 415[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.7-A2-70174989999289343285-910669.7

12.01 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 420[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.7-A2-70154989999289350285-911473.5

12.01 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 425[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.7-A2-70134989999289367285-912274.5

12.01 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 510[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70144989999289381285-9149102.8

9.96 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 512[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70144989999289398285-915799.1

8.09 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 515[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70134989999289404285-9165100

12.01 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 520[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70114989999289411285-9173104.1

12.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 525[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA0.8-A2-70104989999289428285-9181108.5

12.01 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 610[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA1-A2-70114989999289435285-9190114.7

12.01 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 612[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA1-A2-70114989999289442285-9203119.6

12.01 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 615[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA1-A2-70114989999289459285-9211127.8

12.01 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 620[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA1-A2-7094989999289466285-9220117.9

12.01 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 625[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA1-A2-7084989999289473285-9238121.9

12.01 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 630[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA1-A2-7074989999289480285-9246118

13.46 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 36[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.510.9-144989999288032285-779111.94

13.46 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 38[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.510.9-144989999288049285-780413.13

13.46 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 310[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.510.9-144989999288056285-781214.32

9.10 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 312[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.510.9-144989999288063285-782115.51

9.13 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 315[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.510.9-144989999288070285-783917.82

9.17 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.510.9-144989999288087285-784721.67

13.46 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 48[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.710.9-144989999288094285-785526.56

9.23 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 410[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.710.9-144989999288100285-786328.65

13.46 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 412[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.710.9-144989999288117285-787130.75

13.46 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 415[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.710.9-134989999288124285-788034.24

13.46 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 420[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.710.9-124989999288131285-789835.3

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 425[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.710.9-104989999288148285-790134.35

13.46 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 510[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.810.9-114989999288155285-791039.5

13.46 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 512[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.810.9-114989999288162285-792842.15

13.46 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 515[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.810.9-114989999288179285-793646.13

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 520[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.810.9-104989999288186285-794449.3

13.46 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 525[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc0.810.9-94989999288193285-795251.3

13.46 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 610[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc110.9-84989999288209285-796147.3

9.41 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 612[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc110.9-84989999288216285-797950.03

13.46 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 615[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc110.9-84989999288223285-798755.53

9.46 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 620[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc110.9-74989999288230285-799555.3

13.46 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 625[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc110.9-74989999288247285-800263.08

13.46 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 630[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent blanc110.9-64989999288254285-801160.72

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 36[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.510.9-104989999084801285-75618.53

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 38[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.510.9-104989999084818285-75709.38

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 310[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.510.9-104989999084825285-758810.23

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 312[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.510.9-104989999084832285-759611.08

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 315[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.510.9-104989999084849285-760012.73

9.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 320[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.510.9-104989999084856285-761815.48

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 48[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.710.9-104989999084863285-762618.97

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 410[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.710.9-104989999084870285-763420.47

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 412[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.710.9-104989999084887285-764221.97

13.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 415[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.710.9-104989999084894285-765124.46

13.46 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 420[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.710.9-94989999084900285-766926.47

13.46 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 425[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.710.9-74989999084917285-767724.05

13.46 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 510[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.810.9-84989999084924285-768528.73

13.46 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 512[Acier] EN 1.7220 équiv.[Chrome trivalent] Trivalent noir0.810.9-84989999084931285-769330.65

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique