Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B108-0205 |
B108-0206 |
B108-0208 |
B108-0306 |
B108-0308 |
B108-0310 |
B108-0408 |
B108-0410 |
B108-2605 |
B108-2606 |
B108-2608 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Nombre contenu dans un paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 35 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 5 | 0.4 | 35 | 4989999379587 | 765-0876 | 18.1 | ||
8.25 € | 35 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2 | 6 | 0.4 | 35 | 4989999379594 | 765-0884 | 18.1 | ||
7.99 € | 35 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 2 | 8 | 0.4 | 35 | 4989999379600 | 765-0892 | 19.5 | ||
8.37 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 6 | 0.5 | 37 | 4989999379617 | 765-0906 | 35.2 | ||
8.39 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 8 | 0.5 | 37 | 4989999379624 | 765-0914 | 37.8 | ||
8.42 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 10 | 0.5 | 37 | 4989999379631 | 765-0922 | 41.8 | ||
8.59 € | 33 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 8 | 0.7 | 33 | 4989999379648 | 765-0931 | 63.1 | ||
8.62 € | 33 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 10 | 0.7 | 33 | 4989999379655 | 765-0949 | 68.4 | ||
8.31 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2.6 | 5 | 0.45 | 37 | 4989999379662 | 765-0957 | 26.7 | ||
8.33 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2.6 | 6 | 0.45 | 37 | 4989999379679 | 765-0965 | 27.8 | ||
8.34 € | 37 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 2.6 | 8 | 0.45 | 37 | 4989999379686 | 765-0973 | 30.4 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Matériau | Acier | Traitement de surface | Trivalent blanc |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Douille hexalobée | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Niveau de résistance (acier) | 4.8 |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Inviolable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Nombre contenu dans un paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Masse(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles