Référence fabricant: NO.38K-L
Marque: KAKUTA
Prix: 37.25 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.38K-L
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage(N) | 3000 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M10 | Matériel de vis de serrage | Acier | Hauteur du bras H(mm) | 54 |
Longueur du bras L(mm) | 85 | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 3000– | Type à embout à boulon | Boulon en acier |
Réglage de la position de l'embout à boulon1 | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 38K-L, le numéro d'article est le suivant: NO.38K-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.38K-L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles