Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.40A
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage(N) | 1000 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Catégorie | Corps principal | Hauteur du bras(mm) | 34.5 | Longueur du bras(mm) | 27.5 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage)(N)(N) | 500 à 1049 | Accessoires pour pointe | Boulon en acier |
Réglage de la position de l'embout à boulon | Non réglable (fixe) | Forme de la poignée | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° 40A, le numéro d'article est le suivant: NO.40A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.40A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles