Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° 40K

Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° 40K

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.40K

Référence pièce
NO.40K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

12.77 €

Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage (plage)(N)(N) 500 à 1049 Matériau du corps Acier
Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M6 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 41.5 Longueur du bras(mm) 27.5
Longueur de la poignée Standard Force de serrage(N) 1000 Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Non réglable (fixe)

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, poignée verticale, n° 40K, le numéro d'article est le suivant: NO.40K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.40K.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique