Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.40P-2S
Méthode de fixation | Base de la bride | Force de serrage(N) | 1000 | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier inoxydable |
Catégorie | Corps principal | Hauteur du bras(mm) | 34.5 | Longueur du bras(mm) | 27.5 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage)(N)(N) | 500 à 1049 | Accessoires pour pointe | Boulon en acier inoxydable |
Réglage de la position de l'embout à boulon | Non réglable (fixe) | Forme de la poignée | En T |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 40P-2S, le numéro d'article est le suivant: NO.40P-2S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.40P-2S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles