Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.41BS-S
Méthode de fixation | Base droite | Force de serrage(N) | 2000 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Réglable | Taille de vis de serrage | M6 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Catégorie | Corps principal | Hauteur du bras(mm) | 34.5 | Longueur du bras(mm) | 72 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage)(N)(N) | 1050 à 2259 | Accessoires pour pointe | Boulon en acier |
Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 41BS-S, le numéro d'article est le suivant: NO.41BS-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.41BS-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles