Référence fabricant: NO.41BS-M
Marque: KAKUTA
Prix: 49.78 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.41BS-M
Méthode de fixation | Base droite | Force de serrage(N) | 3000 | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Vis de collier | Réglable | Taille de vis de serrage | M10 | Matériel de vis de serrage | Acier |
Catégorie | Corps principal | Hauteur du bras(mm) | 108 | Longueur du bras(mm) | 114 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage)(N)(N) | 2260– | Accessoires pour pointe | Boulon en acier |
Réglage de la position de l'embout à boulon | Réglage de la glissière |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 41BS-M, le numéro d'article est le suivant: NO.41BS-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.41BS-M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles