Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 41E

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 41E

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.41E

Référence pièce
NO.41E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

42.06 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage(N) 3000 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 61 Longueur du bras(mm) 74
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 2260– Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 41E, le numéro d'article est le suivant: NO.41E.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.41E.

Assistance technique