• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 42S

Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 42S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NO.42S

Marque: KAKUTA

Prix: 20.85

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.42S

Référence pièce
NO.42S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.85 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 1500 Matériau du corps Acier
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M8 Matériel de vis de serrage Acier
Catégorie Corps principal Hauteur du bras(mm) 66.5 Longueur du bras(mm) 63
Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage)(N)(N) 1050 à 2259 Accessoires pour pointe Boulon en acier
Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière Forme de la poignée En T

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à maintien horizontal, n° 42S, le numéro d'article est le suivant: NO.42S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.42S.

Assistance technique