Référence fabricant: NO.51B-M
Marque: KAKUTA
Prix: 53.89 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.51B-M
Forme | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 3000 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M12 |
Matériel de vis de serrage | Nylon | Hauteur du bras(mm) | 24 | Longueur du bras(mm) | 118 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 2000 à 3099 | Accessoires pour pointe | Boulon en nylon |
Course(mm) | 23 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° 51B-M, le numéro d'article est le suivant: NO.51B-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.51B-M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles