Référence fabricant: NO.51BS-S
Marque: KAKUTA
Prix: 28.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NO.51BS-S
Forme | Poussée latérale | Force de serrage(N) | 1600 | Méthode de fixation | Base de la bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Vis de collier | Fixe | Taille de vis de serrage | M16 |
Matériel de vis de serrage | Acier | Hauteur du bras(mm) | 32.5 | Longueur du bras(mm) | 68 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | 1400 à 1999 | Accessoires pour pointe | Boulon en acier |
Course(mm) | 13 |
Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage de type à pousser horizontal, n° 51BS-S, le numéro d'article est le suivant: NO.51BS-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.51BS-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles