Suspension type D (acier inoxydable)

Suspension type D (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
· The ring can be collapsed so it will not get in the way when not in use.
· Can be installed to a wall or flooring in a manner similar to an eye plate and used as a hook.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THUD2613
THUD2828
THUD3618
THUD3623
THUD3838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
d
(mm)
L1
(mm)
W1
(mm)
H
(mm)
L×W
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.85 €

1 6 jours 201743.215.5-6.526×134989999037531380-385612

12.40 €

1 6 jours 353253.217147.528 x 284989999037548380-386429

10.12 €

1 Disponible 6 jours 201743.221-7.536×184989999037555380-387216

12.04 €

1 Disponible 6 jours 302754.221-7.536×234989999037562380-388126

11.33 €

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

454253.522.5198.538×384989999037579380-389943

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet Flex Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type fixation à vis
D1(mm) 1.5 Charge utile(kN) 0.1 Quantité(pièce) 1

Assistance technique