Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Support d'étagère (acier inoxydable)

Support d'étagère (acier inoxydable)

[Features]
· TSB Ideal for places such as kitchens and food factories, where water is used.
·TKLT reinforcement bars are removable. Can be removed and used as reinforcing corner brackets. (The seat adjustment can be controlled only from the inner side)
· TKLD has seat adjustment on both the sides. Can be used in both inward-facing and outward-facing condition.

[Applications]
· TSB installation of shelves in kitchens, factories, etc.
· To make TKLT shelves.
· As an reinforcing bracket for TKLD corners. To prevent the furniture from falling. To make shelves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKLD60
TKLD75
TKLD100
TKLD125
TKLD150
TKLT150
TKLT200
TKLT250
TSB150S
TSB200S
TSB250S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L
(mm)
Longueur H
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque
(mm)
Capacité de charge (deux pièces)
(kg)
Accessoire Code JAN Code de commande Masse
(g)

14.00 €

5 jours 60120305160-4989999297164328-8242187

15.02 €

5 jours 75150305130-4989999297171328-8251234

16.66 €

5 jours 10020030590-4989999297188328-8269312

20.56 €

Jour même

Stock

12525030570-4989999297195328-8277390

24.46 €

5 jours 15030030550-4989999297201328-8285468

17.74 €

5 jours 15020025340Vis taraudées à disque, 3 longues et 3 courtes4989999297133328-8218232

21.80 €

5 jours 20025025345Vis taraudées à disque, 3 longues et 3 courtes4989999297140328-8226294

23.58 €

5 jours 25030025350Vis taraudées à disque, 3 longues et 3 courtes4989999297157328-8234370

11.13 €

5 jours 15020035.10.822-4989999286878299-672390

13.85 €

5 jours 20025038.10.828-4989999286885299-6731120

16.44 €

5 jours 25030041.10.835-4989999286892299-6740170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique