[Features]
● Uses Duracon® wheels for quiet operation.
[Applications]
● Indoor wooden fittings. (For round rails)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
THS1030M |
THS1035M |
THS1045M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Diamètre d'un véhicule (mm) | A (mm) | P (mm) | D (mm) | F (mm) | Capacité de charge (lors de l'utilisation de 2 éléments) (kg) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.15 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | 30 | 68 | 57 | 20 | 5.0 | 35 | 4989999286168 | 285-2691 | 70 | ||
27.48 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | 35 | 76 | 66 | 20 | 5.0 | 40 | 4989999286175 | 285-2705 | 80 | ||
38.40 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | 45 | 101 | 85 | 30 | 5.5 | 45 | 4989999286182 | 285-2713 | 130 |
Loading...
Matériau du véhicule | Résine | Matériaux des profilés | Acier inoxydable | C(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 14 | G(mm) | 6.5 | H(mm) | 2.5 |
Unité de commande(Sac) | 1 | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 2 |
BEST
Prix standard 15.60 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
TAKIGEN
Prix standard 14.93 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TAKIGEN
Prix standard 62.34 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HILOGIK
Prix standard 4.27 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
YOKODUNA
Prix standard 7.22 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 14.25 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
HILOGIK
Prix standard 5.27 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
YOKODUNA
Prix standard 53.19 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
YOKODUNA
Prix standard 7.31 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HILOGIK
Prix standard 7.42 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.