Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support d'étagère large chrome brillant (acier)

Support d'étagère large chrome brillant (acier)

[Features]
· Countersunk on both the sides, can be used in both inward-facing and outward-facing condition.
Use countersunk head screws to install.
· Ideal for reinforcement of joints or corners of wood, etc.
· It is a standard item used as a reinforcing metal fitting.

[Applications]
· Reinforcement, fall prevention, shelf brackets, brackets, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUWT75X150
TUWT100X200
TUWT125X250
TUWT150X300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur L
(mm)
Longueur H
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.77 €

5 jours 150754989999044324381-8942230

9.03 €

5 jours 2001004989999044331381-8951314

10.27 €

5 jours 2501254989999044348381-8969394

11.75 €

5 jours 3001504989999044355381-8977495

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur l(mm) 32 Épaisseur de la plaque(mm) 4.5 Matériau Acier
Finition Placage chromé brillant Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique