Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TTA-6-60A |
TTA-6-80A |
TTA-8-100A |
TTA-8-120A |
TTA-9-100B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas de montage (mm) | Hauteur totale (mm) | Charge appliquée (N) | Méthode de montage | Diamètre (mm) | Longueur totale (mm) | Dimension de la vis | Longueur de vis (mm) | Profondeur de vis (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 30 | 390 | Filetage femelle | 6 | 66 | M4 x 0.7 | - | 7.0 | 4989999277937 | 469-4082 | 23 | |
10.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 80 | 31.5 | 390 | Filetage femelle | 6 | 86 | M4 x 0.7 | - | 7.0 | 4989999277944 | 469-4091 | 28 | |
11.06 € | 1 | 6 jours | 100 | 32 | 490 | Filetage femelle | 8 | 108 | M5×0.8 | - | 10.0 | 4989999277951 | 469-4104 | 54 | ||
12.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 40 | 490 | Filetage femelle | 8 | 128 | M5×0.8 | - | 10.0 | 4989999277968 | 469-4112 | 70 | |
19.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 85 | - | Filetage mâle | 9 | 109 | M6 x 1.0 | 17 | - | 4989999277975 | 469-4121 | 130 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Déformation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Traitement de surface du corps principal | Surface miroir |
Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Pas de montage(mm)
Hauteur totale(mm)
Méthode de montage
Diamètre(mm)
Longueur totale(mm)
Dimension de la vis
Longueur de vis(mm)
Profondeur de vis(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles