• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle décorative pour poignée en acier inoxydable【2 pièces par conditionnement】

Rondelle décorative pour poignée en acier inoxydable
Features
· Combining it with a pull handle gives it a luxurious feel.

Uses
· Decorative washer for pull handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTO6W
TTO7W
TTO8W
TTO9W
TTO10W
TTO12W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du trou
(mm)
Diamètre de rondelle
(mm)
Poignée applicable Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.70 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6.210Série TTO64989999274936275-46312.2

5.70 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 7.211Série TTO74989999284522284-81042.4

6.21 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8.213Série TTO84989999274943275-46494.0

6.29 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 9.213Série TTO94989999284539284-81123.4

6.89 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10.215Série TTO104989999274950275-46576.0

7.77 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 12.218Série TTO124989999274967275-466511.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Composants associés Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface du corps principal Surface miroir Nombre contenu dans un paquet(pièce) 2

Assistance technique