Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas de montage (mm) | Hauteur totale (mm) | Traitement de surface du corps principal | Diamètre (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de rondelle (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.86 € | 1 | 6 jours | 150 | 56 | Finition brossée | 19 | 196 | 46 | 4989999274974 | 284-7671 | 180 | ||
35.68 € | 1 | 6 jours | 150 | 56 | Surface miroir | 19 | 196 | 46 | 4989999284096 | 284-7558 | 180 | ||
39.74 € | 1 | 6 jours | 200 | 56 | Finition brossée | 19 | 246 | 46 | 4989999274981 | 284-7680 | 210 | ||
39.74 € | 1 | 6 jours | 200 | 56 | Surface miroir | 19 | 246 | 46 | 4989999284102 | 284-7566 | 210 | ||
45.97 € | 1 | 6 jours | 250 | 56 | Finition brossée | 19 | 296 | 46 | 4989999274998 | 284-7698 | 240 | ||
45.89 € | 1 | 6 jours | 250 | 56 | Surface miroir | 19 | 296 | 46 | 4989999284119 | 284-7574 | 240 | ||
50.20 € | 1 | 6 jours | 300 | 56 | Finition brossée | 19 | 346 | 46 | 4989999284003 | 284-7701 | 270 | ||
50.20 € | 1 | 6 jours | 300 | 56 | Surface miroir | 19 | 346 | 46 | 4989999284126 | 284-7582 | 270 | ||
85.54 € | 1 | 6 jours | 300 | 75 | Finition brossée | 25 | 352 | 52 | 4989999284010 | 284-7710 | 367 | ||
92.28 € | 1 | 6 jours | 300 | 75 | Surface miroir | 25 | 352 | 52 | 4989999284133 | 284-7591 | 367 | ||
92.62 € | 1 | 6 jours | 400 | 75 | Finition brossée | 25 | 452 | 52 | 4989999284027 | 284-7728 | 446 | ||
100.16 € | 1 | 6 jours | 400 | 75 | Surface miroir | 25 | 452 | 52 | 4989999284140 | 284-7604 | 446 | ||
99.11 € | 1 | 6 jours | 500 | 75 | Finition brossée | 25 | 552 | 52 | 4989999284034 | 284-7736 | 526 | ||
71.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 500 | 75 | Surface miroir | 25 | 552 | 52 | 4989999284157 | 284-7612 | 526 | |
113.80 € | 1 | 6 jours | 600 | 75 | Finition brossée | 25 | 652 | 52 | 4989999284041 | 284-7744 | 609 | ||
122.19 € | 1 | 6 jours | 600 | 75 | Surface miroir | 25 | 652 | 52 | 4989999284164 | 284-7621 | 609 | ||
103.61 € | 1 | 6 jours | 300 | 75 | Finition brossée | 32 | 365 | 65 | 4989999284058 | 284-7752 | 485 | ||
103.61 € | 1 | 6 jours | 300 | 75 | Surface miroir | 32 | 365 | 65 | 4989999284171 | 284-7639 | 485 | ||
110.60 € | 1 | 6 jours | 400 | 75 | Finition brossée | 32 | 465 | 65 | 4989999284065 | 284-7761 | 590 | ||
110.60 € | 1 | 6 jours | 400 | 75 | Surface miroir | 32 | 465 | 65 | 4989999284188 | 284-7647 | 590 | ||
117.35 € | 1 | 6 jours | 500 | 75 | Finition brossée | 32 | 565 | 65 | 4989999284072 | 284-7779 | 695 | ||
117.35 € | 1 | 6 jours | 500 | 75 | Surface miroir | 32 | 565 | 65 | 4989999284195 | 284-7655 | 695 | ||
131.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 600 | 75 | Finition brossée | 32 | 665 | 65 | 4989999284089 | 284-7787 | 832 | |
131.26 € | 1 | 6 jours | 600 | 75 | Surface miroir | 32 | 665 | 65 | 4989999284201 | 284-7663 | 832 |
Loading...
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fonction supplémentaire | NA | Charge appliquée(N) | 780 |
Méthode de montage | Autre | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde | Diamètre du trou(mm) | 5 |
Spécifications | Avec couvercle | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage(mm)
Hauteur totale(mm)
Traitement de surface du corps principal
Diamètre(mm)
Longueur totale(mm)
Diamètre de rondelle(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles